ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールぺんてる 黒

ボールぺんてる 黒 B100-AD
通常単価(税別)
403円
税込単価
443円
通常出荷日:4日目

【特長】ソフトな感触の樹脂チップ。【商品仕様】・ボール径:0.6mm・長:136mm・インク種類:水性...

詳細を確認

型番:

B100-AD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B100-ADの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.6
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
B100-AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403円
( 443円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ソフトな感触の樹脂チップ。

【商品仕様】
・ボール径:0.6mm
・長:136mm
・インク種類:水性染料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902506390110

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールぺんてる 黒の型番B100-ADのページです。 型番B100-ADに関する仕様情報を記載しております。
ボールぺんてる 黒のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
筆記用具
5
満足度:5.0
非常に書きやすく、字がうまくなった様に思えるペンです。 著名人でも愛用の方が多く、名作ペンですね。 赤・青・黒があるよう...もっと読む
0人が参考にしています。
筆記具として
4
満足度:4.0
水性インクで帳簿などに書きやすく、長年使っていても飽きません。ペン先まで(ボール以外)プラスチック製なので、少し柔らかさ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールぺんてる 黒
ボールぺんてる 赤
油性ボールペン替芯 黒
エナージェルボールペンリフィル 0.5 黒
エナージェルボールペンリフィル 0.7 黒
エナージェルボールペンリフィル 1.0 黒
メーカーぺんてるぺんてる三菱鉛筆ぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格403円403円393円397円397円397円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペン替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.60.60.70.50.71
インク色ブラックレッドブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました