ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
インク残量が見える透明窓付き。
イレーザー・マグネット付き。
アルコール系インクを使用。特殊な3室構造により、最後までキレイに書けます。
【商品仕様】
・線幅:2.0mm
・長:150mm
・材質:再生素材使用
・直液式
・入数:1本
・インク色:ブラック
・JANなど:4902562256009
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ゼブラ
紙用マッキー極細 WYTS5シリーズ
5通常価格(税別):420円~

ぺんてる
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-AP
5通常価格(税別):459円

ゼブラ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
4.8通常価格(税別):468円~

ゼブラ
ハイマッキー MC・MO-150-MCシリーズ
4.8通常価格(税別):445円~

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~

ぺんてる
ノック式ハンディS Pentel PEN NXS15-BP
0通常価格(税別):459円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円