ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボードマーカー直液式 細字 赤

ボードマーカー直液式 細字 赤 LBM154R
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円
通常出荷日:4日目

【特長】インク残量が見える透明窓付き。イレーザー・マグネット付き。アルコール系インクを使用。特殊な3室...

詳細を確認

型番:

LBM154R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBM154Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
LBM154R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430円
( 473円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インク残量が見える透明窓付き。
イレーザー・マグネット付き。
アルコール系インクを使用。特殊な3室構造により、最後までキレイに書けます。

【商品仕様】
・線幅:1.0mm
・長:145mm
・材質:再生素材使用
・直液式
・入数:1本
・インク色:レッド
・JANなど:4902562256054

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボードマーカー直液式 細字 赤の型番LBM154Rのページです。 型番LBM154Rに関する仕様情報を記載しております。
ボードマーカー直液式 細字 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードマーカー直液式 細字 赤
ボードマーカー直液式 細字 青
ボードマーカー直液式 中字 赤
ボードマーカー直液式 中字 黒
ボードマーカー直液式 中字 青
ボードマーカー ノックル 細字 赤
メーカーレイメイ藤井レイメイ藤井レイメイ藤井レイメイ藤井レイメイ藤井ぺんてる
通常価格430円430円491円491円491円459円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色レッドブルーレッドブラックブルーレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました