ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボードマーカー ノックル 太字 平芯 黒

ボードマーカー ノックル 太字 平芯 黒 EMWL6W-A
通常単価(税別)
509
税込単価
560
通常出荷日:4日目

【特長】プッシュでいつでも書き味鮮やか。さらに「ぶっとい」文字が書ける太字平芯タイプ。【商品仕様】・線...

詳細を確認

型番:

EMWL6W-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMWL6W-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
EMWL6W-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509
( 560 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プッシュでいつでも書き味鮮やか。
さらに「ぶっとい」文字が書ける太字平芯タイプ。

【商品仕様】
・線幅:7.0mm
・長:126mm
・材質:再生素材使用
・直液式
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902506159236

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボードマーカー ノックル 太字 平芯 黒の型番EMWL6W-Aのページです。 型番EMWL6W-Aに関する仕様情報を記載しております。
ボードマーカー ノックル 太字 平芯 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードマーカー ノックル 太字 平芯 黒
ボードマーカー ノックル 太字 平芯 赤
ボードマーカー ノックル 太字 平芯 青
ボードマーカー ノックル 太字 丸芯 黒
ボードマーカー ノックル 太字 丸芯 赤
ボードマーカー ノックル 太字 丸芯 青
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格509509509509509509
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色ブラックレッドブルーブラックレッドブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました