ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボードマーカー ノックル 細字 青

ボードマーカー ノックル 細字 青 EMWLS-C
通常単価(税別)
459円
税込単価
505円
通常出荷日:4日目

【特長】プッシュでいつでも書き味鮮やか。少人数のミーティングなどに細かく書ける細字タイプ。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

EMWLS-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMWLS-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
EMWLS-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459円
( 505円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プッシュでいつでも書き味鮮やか。
少人数のミーティングなどに細かく書ける細字タイプ。

【商品仕様】
・線幅:1.6mm
・長:135mm
・材質:再生素材使用
・直液式
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4902506144485

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボードマーカー ノックル 細字 青の型番EMWLS-Cのページです。 型番EMWLS-Cに関する仕様情報を記載しております。
ボードマーカー ノックル 細字 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードマーカー ノックル 細字 青
ボードマーカー ノックル 細字 黒
ボードマーカー ノックル 細字 赤
ボードマーカー ノックル 細字 緑
ボードマーカー ノックル 中字 青
ボードマーカー ノックル 太字 丸芯 青
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格459円459円459円459円473円509円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色ブルーブラックレッドグリーンブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました