ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボードマーカー ノックル 細字 黒

通常単価(税別)
459円
税込単価
505円
通常出荷日:4日目

【特長】・プッシュでいつでも書き味鮮やか・少人数のミーティングなどに細かく書ける細字タイプ・文字がカス...

詳細を確認

型番:

EMWLS-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMWLS-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
EMWLS-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
459円
( 505円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュでいつでも書き味鮮やか
・少人数のミーティングなどに細かく書ける細字タイプ
・文字がカスレたら、ボディの後部を数回プッシュ。するとインキの濃さがたちまち蘇り、鮮明に書き始めることができます
・インキの減り具合を確認できる表示窓が付いているため、急なインキ切れで困ることがありません
【商品仕様】
・線幅:1.6mm
・長:135mm
・材質:再生素材使用
・直液式
・入数:1本
・インク色:黒
・JANコード:4902506144461

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボードマーカー ノックル 細字 黒の型番EMWLS-Aのページです。 型番EMWLS-Aに関する仕様情報を記載しております。
ボードマーカー ノックル 細字 黒のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ホワイトボード記載用
4
満足度:4.0
細めで、使用しやすいものを探していました。 日々の情報様にホワイトボードの表に記載するには、 丁度いい、太さのマーカーで...もっと読む
0人が参考にしています。
ホワイトボードへの書き込み
5
満足度:5.0
しばらく使わなかった後でもペンの後ろをノックするだけですぐ濃いインクが出るので大変使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。
ホワイトボードへの記入
4
満足度:4.0
書き味よいですし、インクの出もよいです。細字なので2mmないと思います。ペン先がつぶれたらもう少し太くなるかもしれません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードマーカー ノックル 細字 黒
ボードマーカー ノックル 細字 赤
ボードマーカー ノックル 細字 青
ボードマーカー ノックル 細字 緑
ボードマーカー ノックル 中字 黒
ボードマーカー ノックル 太字 丸芯 黒
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格459円459円459円459円473円509円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色ブラックレッドブルーグリーンブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました