ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホワイト封筒 100枚入 長40【100個入り】

ホワイト封筒 100枚入 長40 トク-123
通常単価(税別)
635円
税込単価
699円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:長40/〒枠付・色:ホワイト・サイズ:縦225×横90mm・紙厚:70g/m2・仕...

詳細を確認

型番:

トク-123
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

トク-123の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
色
ホワイト
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
トク-123

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635円
( 699円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:長40/〒枠付
・色:ホワイト
・サイズ:縦225×横90mm
・紙厚:70g/m2
・仕様:センター貼り
・入数:100枚
・本体色:ホワイト
・JANなど:4902850031530

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイト封筒 100枚入 長40の型番トク-123のページです。 型番トク-123に関する仕様情報を記載しております。
ホワイト封筒 100枚入 長40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイト封筒 100枚入 長40
クラフト封筒 100枚入 長40
事務用封筒 100枚入 長3 クリーム
事務用封筒 100枚入 長4 クリーム
事務用封筒 100枚入 長3 グリーン
事務用封筒 100枚入 長3 グレー
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格635円623円1,065円831円1,065円1,065円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
色ホワイトブラウンイエローイエローグリーングレー
内容量100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました