ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 緑

ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 緑 MWR1-DM
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:5ml・入数:1本・インク色:緑・JANなど:4902506228024

型番:

MWR1-DM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MWR1-DMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
MWR1-DM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397円
( 437円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:5ml
・入数:1本
・インク色:緑
・JANなど:4902506228024

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 緑の型番MWR1-DMのページです。 型番MWR1-DMに関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 緑
ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 黒
ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 赤
ホワイトボードマーカータフ用補充インキ 青
ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字 緑
白板マーカー補充インキ 25ml 緑
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるサクラクレパス
通常価格397円397円397円397円417円781円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用
インク色グリーンブラックレッドブルーグリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました