ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目


ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字

ペン先を下に向けるとすばやく濃度回復
上向き筆記を続けてかすれても、タフならペン先を約3秒下に向けるだけで濃度を回復。

筆跡はくっきり鮮やか(左:従来品/右:ホワイトボードマーカータフ)
タフは軸内のタンクにインキをそのまま蓄えるリキッドタイプ。またそのインキを素早くペン先に供給する機構なので、従来の中綿式に比べ、くっきりとした鮮やかな文字が書ける。
ホワイトボードマーカー自体、非常に乾きやすい性質のため、薄くなったり乾いたりしたときにも対応できるよう、
ペン先を下に向けると濃度を回復する方式を採用しております。
インキが薄くなっても、ペン先を下に向けると、濃度がすぐに回復するマーカー。
【特長】
・アルコール系油性顔料インクを使用。
・筆記中インキが薄くなっても、ペン先を下に向けることですばやく濃度を回復。
・補充インクもあり経済的。
【用途】
・ホワイトボードを使用している教室、会議室等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺西化学工業
マジックインキ No.700 黄緑
4.5通常価格(税別):421円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ぺんてる
ペイントマーカー 黄緑
0通常価格(税別):473円

ぺんてる
ペイントマーカー 赤
0通常価格(税別):473円

ぺんてる
ホワイトボードマーカータフ 中字・丸芯 黒
0通常価格(税別):417円

ぺんてる
ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字 赤
0通常価格(税別):417円

サクラクレパス
油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 黒
0通常価格(税別):424円

寺西化学工業
マジックインキ 替ペン先
0通常価格(税別):2,723円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円