ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CR-WB15K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-WB15Kの仕様・寸法情報

表示内容
予定表
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-WB15K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,586円
( 8,345円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦450×横600×厚55mm
・仕様:7名用
・重量:2kg
・材質:リバーホーロー、アルミ枠、ボード芯材=間伐材、角パーツ=再生ABS
・受け皿、マーカー(黒)1本、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
・入数:1枚
・JANコード:4953349080270

ご注意

  • 受け皿は外せません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード 行動予定表の型番CR-WB15Kのページです。 型番CR-WB15Kに関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボード 行動予定表のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボード 行動予定表
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)
ホワイトボード 週予定表
ホワイトボード
ナイキ 行動予定表 NNP-10
ナイキ 行動予定表 NNP-20
メーカークラウントラスコ中山クラウンエスコナイキナイキ
通常価格7,586円7,814円 -7,586円20,514円13,882円29,731円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目96日目14日目
表示内容予定表-予定表---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました