ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴム【2個入り】

ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴム ER-KUR
通常単価(税別)
475円
税込単価
523円
通常出荷日:4日目

【特長】設計図やイラストなど細部修正に適した、超極細先端2.3mm径の丸型タイプ。【商品仕様】・仕様:...

詳細を確認

型番:

ER-KUR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

ER-KURの仕様・寸法情報

商品タイプ
スティックタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ER-KUR
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
設計図やイラストなど細部修正に適した、超極細先端2.3mm径の丸型タイプ。

【商品仕様】
・仕様:丸型用
・入数:2本
・JANなど:4901991652468

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴムの型番ER-KURのページです。 型番ER-KURに関する仕様情報を記載しております。
ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴム
ホルダー消しゴム モノゼロ 丸型
ホルダー消しゴムモノゼロ角型用替え消しゴム
ホルダー消しゴム モノゼロ 丸型 ブラック
ホルダー消しゴム モノゼロ 丸型 シルバー
ホルダー消しゴムモノワン用替え消しゴム
メーカートンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格475円637円475円637円637円415円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプスティックタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました