ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ペン修正液 極細

ペン修正液 極細 XEZL61-W
通常単価(税別)
544円
税込単価
598円
通常出荷日:4日目

【特長】筆記具のように持てる、ペンタイプです。ステンレスパイプ採用。【商品仕様】・容量:7ml・先端パ...

詳細を確認

型番:

XEZL61-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XEZL61-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
使い切りタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XEZL61-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544円
( 598円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
筆記具のように持てる、ペンタイプです。
ステンレスパイプ採用。

【商品仕様】
・容量:7ml
・先端パイプ径:0.78mm
・長:128mm
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・JANなど:4902506145758

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン修正液 極細の型番XEZL61-Wのページです。 型番XEZL61-Wに関する仕様情報を記載しております。
ペン修正液 極細のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金属加工時のケガキ・マーキング
5
満足度:5.0
従来はホワイトの油性マーカーを使用していましたが、ふと閃くものがあり、こちらの商品を代用してみました。 油性マーカーの超...もっと読む
1人が参考にしています。
文字の修正
5
満足度:5.0
テープタイプと違い、必要な箇所をピンポイントで修正できるうえ乾きが早いので、すぐに文字を書き込めます。ただ、修正箇所が少...もっと読む
0人が参考にしています。
修正液
4
満足度:4.0
修正テープに先が細いペンで書こうとすると テープを削り取ってしまうので、修正液を使用。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン修正液 極細
ペン修正液
修正液
修正ボールペン 極細
修正液 細先端
スコッチ(R) 修正テープ 微修正
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるスリーエムジャパン
通常価格544円544円684円509円684円665円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ使い切りタイプ使い切りタイプ使い切りタイプカートリッジ交換タイプ使い切りタイプカートリッジ交換タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました