ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ペンシルホルダー

ペンシルホルダー 90025
通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・外寸:径11.3(内径8)×長127mm・重量:17.5g・入数:1本・JANなど:49...

詳細を確認

型番:

90025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

90025の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
90025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779円
( 3,057円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:径11.3(内径8)×長127mm
・重量:17.5g
・入数:1本
・JANなど:4955414900278

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペンシルホルダーの型番90025のページです。 型番90025に関する仕様情報を記載しております。
ペンシルホルダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉛筆の延長軸
4
満足度:4.0
短くなった鉛筆を握りやすいように延長するために使用。 市販の鉛筆の長さが半分以下になったら、程よい長さに調整して使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンシルホルダー
クリップ付ペンシル 50本入
鉛筆 モノRS B
青鉛筆 8900P(藍色)
鉛筆 モノJ 2H
色鉛筆 1500単色 れもんいろ
メーカーステッドラ-日本ソニックトンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格2,779円831円938円938円852円938円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました