ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ペイントマーカー 緑

ペイントマーカー 緑 MMP20-D
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:4日目

【特長】不透明で塗料のように色が濃く、鮮やかな発色が特長。紙だけでなく、金属やガラス面に書くことができ...

詳細を確認

型番:

MMP20-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMP20-Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
MMP20-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
不透明で塗料のように色が濃く、鮮やかな発色が特長。
紙だけでなく、金属やガラス面に書くことができます。

【商品仕様】
・線幅:中字丸芯3.0mm
・長:143mm
・インク種類:油性顔料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:緑
・JANなど:4902506178459

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペイントマーカー 緑の型番MMP20-Dのページです。 型番MMP20-Dに関する仕様情報を記載しております。
ペイントマーカー 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントマーカー 緑
ペイントマーカー 黄緑
ペイントマーカー 黒
ペイントマーカー 赤
ペイントマーカー 青
ペイントマーカー 橙
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格473円473円473円473円473円473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色グリーングリーンブラックレッドブルーオレンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました