ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)【10個入り】
通常価格(税別):1,057円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目

【特長】
不透明で塗料のように色が濃く、鮮やかな発色が特長。
紙だけでなく、金属やガラス面に書くことができます。
【商品仕様】
・線幅:中字丸芯3.0mm
・長:143mm
・インク種類:油性顔料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:銀
・JANなど:4902506178565
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用) 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg)

nitoms
ペイントアルミテープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ぺんてる
ペイントマーカー 赤
0通常価格(税別):473円

ぺんてる
ホワイトボードマーカータフ 中字・丸芯 黒
0通常価格(税別):417円

ぺんてる
ホワイトボードマーカータフ 丸芯 中字 赤
0通常価格(税別):417円

サクラクレパス
油性マーカー ペンタッチ細字 エコフィール 黒
0通常価格(税別):424円

三菱鉛筆
ユニ ポスカ PC-1MP.2
0通常価格(税別):521円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円