ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ペイントマーカー 灰色

ペイントマーカー 灰色 MMP20-N
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円
通常出荷日:4日目

【特長】・金属部品を使っていない油性ペイントマーカー・プラスチックゴミとして廃棄できます・塗料のように...

詳細を確認

型番:

MMP20-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMP20-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
グレー

型番リスト

表示件数
型番
MMP20-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部品を使っていない油性ペイントマーカー
・プラスチックゴミとして廃棄できます
・塗料のように色が濃く、あざやかな発色
・金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材・陶器などの筆記に最適
・色の濃い面にも鮮やかに書けます
・工業用・家庭用に幅広く使用できます
・不透明・耐水性
【商品仕様】
・線幅:中字丸芯3.0mm
・長:143mm
・インク種類:油性顔料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:灰
・JANコード:4902506178503

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペイントマーカー 灰色の型番MMP20-Nのページです。 型番MMP20-Nに関する仕様情報を記載しております。
ペイントマーカー 灰色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントマーカー 灰色
ポスカ 細字 灰色
ポスカ 太字 灰色
ペイントマーカー 黒
ペイントマーカー 赤
ペイントマーカー 青
メーカーぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格473円521円558円473円473円473円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー水性マーカー水性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色グレーグレーグレーブラックレッドブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート