17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m PXMC24R12

プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m

通常単価(税別)
22,223円
税込単価
24,445円
通常出荷日:1日目

【特長】写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。4種類の用紙をラインア...

詳細を確認

型番:

PXMC24R12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ形態サイズ坪量紙厚紙管内径寸法入数JAN
PXMC24R12インクジェット印刷用紙ロール紙幅610mm×長30.5m165g/m20.18mm2インチ(50.8mm)1本0010343831766

PXMC24R12の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PXMC24R12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,223円
( 24,445円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。
4種類の用紙をラインアップ。

【商品仕様】
・サイズ:幅610mm×長30.5m
・坪量:165g/m2
・紙厚:0.18mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:0010343831766

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5mの型番PXMC24R12のページです。 型番PXMC24R12に関する仕様情報を記載しております。
プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m
プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m
大判インクジェット用紙 マットスーパーハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30m
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅610mm×長50m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30m
大判インクジェット用紙 マットスーパーハイグレード サイズ:幅610mm×長45m
メーカーEPSONEPSONアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格22,223円30,522円6,773円4,191円6,046円6,967円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました