ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> サイズ:幅914mm×長30.5m

プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> サイズ:幅914mm×長30.5m PXMC36R1
通常単価(税別)
43,382円
税込単価
47,720円
通常出荷日:4日目

【特長】写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。4種類の用紙をラインア...

詳細を確認

型番:

PXMC36R1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PXMC36R1の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙

型番リスト

表示件数
型番
PXMC36R1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,382円
( 47,720円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。
4種類の用紙をラインアップ。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長30.5m
・坪量:260g/m2
・紙厚:0.27mm
・紙管内径寸法:3インチ(76.2mm)
・入数:1本
・JANなど:0010343842199

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> サイズ:幅914mm×長30.5mの型番PXMC36R1のページです。 型番PXMC36R1に関する仕様情報を記載しております。
プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> サイズ:幅914mm×長30.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> サイズ:幅914mm×長30.5m
プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m
プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅914mm×長45m
メーカーEPSONEPSONEPSONアジア原紙EPSONアジア原紙
通常価格43,382円30,522円22,223円5,664円8,824円7,374円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました