ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロテクトパッキー 内地紋長3【14個入り】

プロテクトパッキー 内地紋長3 856
通常単価(税別)
554円
税込単価
609円
通常出荷日:4日目

【特長】透けにくい白封筒が大切な情報を保護。【商品仕様】・規格:長3/〒枠付・サイズ:縦235×横12...

詳細を確認

型番:

856
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (14個入り)

856の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
856
最小発注数量
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554円
( 609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
透けにくい白封筒が大切な情報を保護。

【商品仕様】
・規格:長3/〒枠付
・サイズ:縦235×横120mm
・紙厚:100g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・入数:14枚
・JANなど:4972923008561

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテクトパッキー 内地紋長3の型番856のページです。 型番856に関する仕様情報を記載しております。
プロテクトパッキー 内地紋長3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクトパッキー 内地紋長3
開発封筒 長3
クラフト封筒 ワンタッチクラフトパック 長3
クラフト封筒 長3 1000枚
開発ホワイト封筒 長3
事務用封筒 100枚入 長3
メーカー高春堂オキナマルアイクラウンオキナマルアイ
通常価格554円569円582円3,806円569円762円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました