ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロジェクトペーパーA4 10ミリ方眼

プロジェクトペーパーA4 10ミリ方眼 PPA40S
通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:4日目

【特長】豊富なサイズと罫種で使い方自在。コピーに写りにくいブルー罫、さまざまなプランニングに最適。方眼...

詳細を確認

型番:

PPA40S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PPA40Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
レポートタイプ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
PPA40S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
豊富なサイズと罫種で使い方自在。
コピーに写りにくいブルー罫、さまざまなプランニングに最適。
方眼がより大きなタイプ。ラフスケッチなど用途が多彩。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・罫種類:10mm方眼
・中紙枚数:100枚
・外寸:縦297×横210mm
・材質:無塩素漂白紙
・入数:1冊
・JANなど:4970051021759

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロジェクトペーパーA4 10ミリ方眼の型番PPA40Sのページです。 型番PPA40Sに関する仕様情報を記載しております。
プロジェクトペーパーA4 10ミリ方眼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクトペーパーA4 10ミリ方眼
プロジェクトペーパーB4 10ミリ方眼
プロジェクトペーパーB5 10ミリ方眼
プロジェクトペーパーA3 10ミリ方眼
プロジェクトペーパーA4 5ミリ方眼
プロジェクトペーパーB4 5ミリ方眼
メーカーオキナオキナオキナオキナオキナオキナ
通常価格794円757円757円874円794円757円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプレポートタイプ無線綴じレポートタイプレポートタイプレポートタイプレポートタイプ
サイズA4その他B5その他A4その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました