ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレミアムコピー用紙 プレミアムホワイト B4【500個入り】

プレミアムコピー用紙 プレミアムホワイト B4 PPCKB4
通常単価(税別)
6,153円
税込単価
6,768円
通常出荷日:4日目

【特長】用途に応じてセレクトできる3タイプ。優れた表面加工技術「トゥルトーン技術」によりデータをくっき...

詳細を確認
  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

型番:

PPCKB4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

PPCKB4の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PPCKB4
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,153円
( 6,768円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に応じてセレクトできる3タイプ。
優れた表面加工技術「トゥルトーン技術」によりデータをくっきり鮮明に再現します。
カラー印刷が映える色鮮やかな美白紙。

【商品仕様】
・規格:B4判
・坪量:68g/m2
・四六判換算:58.5kg
・紙厚:0.090mm
・植林木使用
・ISO白色度:約98%
・入数:500枚×5冊
・JANなど:4901470087248

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレミアムコピー用紙 プレミアムホワイト B4の型番PPCKB4のページです。 型番PPCKB4に関する仕様情報を記載しております。
プレミアムコピー用紙 プレミアムホワイト B4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアムコピー用紙 プレミアムホワイト B4
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
コピー和紙B4 100枚入 ホワイト
コピー用紙 B4 500枚×5冊
コピー和紙B4 15枚入 ホワイト
コピー和紙A4 100枚入 ホワイト
メーカーキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツマルアイ文運堂マルアイマルアイ
通常価格6,153円4,565円2,068円6,227円582円1,453円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました