ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレミアムCDノート B5 ブラウン

プレミアムCDノート B5 ブラウン CDS120W
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円
通常出荷日:4日目

【特長】ペンがスラスラ走る。大人のための上質ノート。こだわりの品質を表わす「紳士なノート」の帯付き。【...

詳細を確認

型番:

CDS120W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CDS120Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
糸綴じ
サイズ
B5

型番リスト

表示件数
型番
CDS120W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380円
( 1,518円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ペンがスラスラ走る。
大人のための上質ノート。
こだわりの品質を表わす「紳士なノート」の帯付き。

【商品仕様】
・罫種類:無地
・中紙枚数:96枚
・外寸:縦257×横182mm
・材質:中紙=オリジナル筆記用紙A.Silky 865 Premium
・入数:1冊
・本体色:ブラウン
・JANなど:4970090340064

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレミアムCDノート B5 ブラウンの型番CDS120Wのページです。 型番CDS120Wに関する仕様情報を記載しております。
プレミアムCDノート B5 ブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアムCDノート B5 ブラウン
プレミアムCDノート A5 ブラウン
プレミアムCDノート A6 ブラウン
プレミアムCDノート B5 ブルー
プレミアムCDノート A5 ブルー
プレミアムCDノート B5 レッド
メーカーアピカアピカアピカアピカアピカアピカ
通常価格1,380円1,109円940円1,380円1,109円1,380円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ糸綴じ糸綴じ糸綴じ糸綴じ糸綴じ糸綴じ
サイズB5A5A6B5A5B5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました