ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレゼンテーションファイル10Pホワイト【5個入り】

プレゼンテーションファイル10Pホワイト PTF-10-06
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:4日目

【特長】表紙が透明なので、オリジナル表紙のファイルを作成可能。【商品仕様】・ポケット数:10ポケット・...

詳細を確認

型番:

PTF-10-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

PTF-10-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
PTF-10-06
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙が透明なので、オリジナル表紙のファイルを作成可能。

【商品仕様】
・ポケット数:10ポケット
・外寸:縦305×横230mm
・背幅:1mm
・ポケット厚:0.04mm
・材質:再生PP
・中紙なし
・入数:5冊
・本体色:ホワイト
・JANなど:4904611010303

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレゼンテーションファイル10Pホワイトの型番PTF-10-06のページです。 型番PTF-10-06に関する仕様情報を記載しております。
プレゼンテーションファイル10Pホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレゼンテーションファイル10Pホワイト
プレゼンテーションファイル7P ホワイト
プレゼンテーションファイル10Pブルー
プレゼンテーションファイル10Pイエロー
プレゼンテーションファイル10Pブラック
プレゼンテーションファイル10Pネイビー
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格850円791円850円850円850円850円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色ホワイトホワイトブルーイエローブラックブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました