17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッパ B2 シルバー

通常単価(税別)
4,0213,823
税込単価
4,4234,205
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】作品を引き立てるマットシルバーのフレーム。軽量で扱いやすく、入れ替えも簡単。丸みのある幅広のフ...

詳細を確認

    ご注意

    • 外寸は収容寸法+36mmです。

    型番:

    VP-B2-SV
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VP-B2-SVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VP-B2-SV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,0213,823
    ( 4,205 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    作品を引き立てるマットシルバーのフレーム。
    軽量で扱いやすく、入れ替えも簡単。
    丸みのある幅広のフレームが特徴。

    【商品仕様】
    ・規格:B2判
    ・収容寸法:縦728×横515mm
    ・重量:990g
    ・フレーム色:シルバー
    ・フレーム幅:25mm
    ・厚:10mm
    ・収納可能厚:約1mm
    ・材質:表面シート=再生PET,フレーム=アルミ,裏板=EPS
    ・吊りひも,金具付
    ・入数:1枚
    ・本体色:シルバー
    ・JANなど:4963783432528

    ご注意

    • 外寸は収容寸法+36mmです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フラッパ B2 シルバーの型番VP-B2-SVのページです。 型番VP-B2-SVに関する仕様情報を記載しております。
    フラッパ B2 シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フラッパ B2 シルバー
    エコイレパネ B2 シルバー
    エコイレパネ B0 シルバー
    エコパネル B1 シルバー
    エコイレパネ A2 シルバー
    PG-32R B2 シルバー艶あり 屋外防水仕様
    メーカーアルテアルテアルテクラウンアルテシンエイ
    通常価格4,0212,33210,8763,4461,88415,710
    通常出荷日9日目1日目9日目1日目1日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト