ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイル背ワイド グリーン 10冊入【10個入り】

フラットファイル背ワイド グリーン 10冊入 219476
通常単価(税別)
1,392
税込単価
1,531
通常出荷日:4日目

【特長】最大450枚、背幅ワイドでたっぷり収納。【商品仕様】・外寸:縦307×横230mm・背幅:約3...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

219476
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

219476の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グリーン
内容量
10冊入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
219476

内容量

最小発注数量
10冊入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392
( 1,531 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
最大450枚、背幅ワイドでたっぷり収納。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:約32mm
・綴じ厚:30mm
・表紙厚:0.47mm
・重量:67g
・適正収容:最大450枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙配合紙
・入数:10冊
・本体色:グリーン
・JANなど:4532687194766

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイル背ワイド グリーン 10冊入の型番219476のページです。 型番219476に関する仕様情報を記載しております。
フラットファイル背ワイド グリーン 10冊入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイル背ワイド グリーン 10冊入
フラットファイル背ワイド ピンク 10冊入
フラットファイル背ワイド ブルー 10冊入
フラットファイル グリーン 10冊入
フラットファイル ピンク 10冊入
フラットファイル ブルー 10冊入
メーカーファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービスファシリティ・マネジメント・サービス
通常価格1,3921,3921,392882882882
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色グリーンピンクブルーグリーンピンクブルー
内容量10冊入10冊入10冊入10冊入10冊入10冊入

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました