17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 青 4432アオ

フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 青

通常単価(税別)
609円
税込単価
670円
通常出荷日:4日目

【特長】綴じ足がまっすぐ立つから、出し入れ簡単。表紙は軽くて丈夫なPP製。はっ水性も抜群です。【商品仕...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

4432アオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4432アオの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4432アオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609円
( 670円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
綴じ足がまっすぐ立つから、出し入れ簡単。
表紙は軽くて丈夫なPP製。
はっ水性も抜群です。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横231mm
・背幅:20mm
・綴じ厚:15mm
・表紙厚:0.8mm
・適正収容:150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=発泡PP
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660007714

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 青の型番4432アオのページです。 型番4432アオに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 青のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
書類整理
5
満足度:5.0
紙のフラットファイルは安いですが、すぐにボロボロになってしまうので、 PP仕様のほうが、長持ちしてよいと思います。
0人が参考にしています。
書類の保管に使用
3
満足度:3.0
枚数の少ない書類の保管用に購入しました。百均で売っているものより作りはしっかりしていますが、個人的には百均で売っているチ...もっと読む
0人が参考にしています。
これから考えます
5
満足度:5.0
なまえ通りクイックインに感動しました こんな便利に使えるファイルがあったとは知らなかったです PP製で汚れがつきにくいし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 青
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) グレー
リングファイル A4判タテ型(背幅27mm) 青
リングファイル A4判タテ型(背幅36mm) 青
パンチレスファイルZ式 A4判タテ型・PP表紙(背幅15mm)
メーカーキングジムキングジムキングジムLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格609円607円609円706円734円665円
通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルリングファイルリングファイルクリップファイル
本体色ブルーグリーングレーブルーブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました