ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイルJ 統一伝票 イエロー

フラットファイルJ 統一伝票 イエロー フFJTD-Y
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円
通常出荷日:4日目

【特長】優れた保持力が、書類をしっかりホールド。B4・長辺1/3サイズの伝票の保管に便利です。【商品仕...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

フFJTD-Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フFJTD-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
イエロー
内容量
1冊
-
-

型番リスト

表示件数
型番
フFJTD-Y

内容量

最小発注数量
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400円
( 440円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた保持力が、書類をしっかりホールド。
B4・長辺1/3サイズの伝票の保管に便利です。

【商品仕様】
・外寸:縦138×横272mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:約15mm
・表紙厚:約0.45mm
・重量:40g
・適正収容:約150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙パルプ配合率70%
・本体色:イエロー

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイルJ 統一伝票 イエローの型番フFJTD-Yのページです。 型番フFJTD-Yに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイルJ 統一伝票 イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルJ 統一伝票 イエロー
フラットファイルJ 統一伝票 ピンク
フラットファイルJ 統一伝票 ブルー
フラットファイルEJ A4 イエロー 200冊入
フラットファイルEJ A4 ブルー 200冊入
フラットファイルEJ A4 グリーン 200冊入
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格400円400円400円8,956円8,956円8,956円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイル
本体色イエローピンクブルーイエローブルーグリーン
内容量1冊1冊1冊200冊入200冊入200冊入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました