ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイルJ B5S ブルー

フラットファイルJ B5S ブルー フF-J70B
通常単価(税別)
387円
税込単価
426円
通常出荷日:4日目

【特長】優れた保持力が、書類をしっかりホールド。【商品仕様】・外寸(縦×横):267×197mm・背幅...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

フF-J70B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

フF-J70Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
フF-J70B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
387円
( 426円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた保持力が、書類をしっかりホールド。

【商品仕様】
・外寸(縦×横):267×197mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:15mm
・表紙厚:約0.45mm
・重量:55g
・適正収容:150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙パルプ配合率70%
・入数:1冊
・本体色:ブルー
・JANなど:4902205528760

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイルJ B5S ブルーの型番フF-J70Bのページです。 型番フF-J70Bに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイルJ B5S ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルJ B5S ブルー
フラットファイルJ B4S ブルー
フラットファイルJ B5E ブルー
フラットファイルJ A4S ブルー
フラットファイルJ B6S ブルー
フラットファイルJ B5S グレー
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格387円430円394円378円400円387円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイル
本体色ブルーブルーブルーブルーブルーグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました