ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイルJ A4S ライトグリーン

通常単価(税別)
378
税込単価
416
通常出荷日:4日目

【特長】優れた保持力が、書類をしっかりホールド。A4判タテ型にスリム・ワイドタイプが新登場。書類の量に...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

フF-J80LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フF-J80LGの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
フF-J80LG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた保持力が、書類をしっかりホールド。
A4判タテ型にスリム・ワイドタイプが新登場。
書類の量に合わせて厚みが選べます。

【商品仕様】
・外寸(縦×横):307×230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:15mm
・表紙厚:約0.45mm
・重量:70g
・適正収容:150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙パルプ配合率70%
・入数:1冊
・本体色:ライトグリーン
・JANなど:4902205551010

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットファイルJ A4S ライトグリーンの型番フF-J80LGのページです。 型番フF-J80LGに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイルJ A4S ライトグリーンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務用品
5
満足度:5.0
フラットファイルがほしくてでも外出自粛がでたので助かりました 安くて色も多彩なのでよいです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルJ A4S ライトグリーン
フラットファイルJ A4S グレー
フラットファイルJ A4S ピンク
フラットファイルJ A4S ブルー
フラットファイルJ A4S オレンジ
フラットファイルJ A4S イエロー
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格37872378378378378
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイル
本体色グリーングレーピンクブルーオレンジイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました