ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイルEJ A4 ブルー

通常単価(税別)
374
税込単価
411
通常出荷日:4日目

【特長】気軽にたくさん使いやすい。わずか60gの計量設計。【商品仕様】・外寸:縦307×横230mm・...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

フF-EJ80B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フF-EJ80Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
フF-EJ80B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374
( 411 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
気軽にたくさん使いやすい。
わずか60gの計量設計。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:12mm
・表紙厚:約0.39mm
・重量:60g
・適正収容:約120枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙パルプ配合率70%,綴じ具=ハイインパクトスチロール/PE
・入数:1冊
・本体色:ブルー
・JANなど:4902205575818

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットファイルEJ A4 ブルーの型番フF-EJ80Bのページです。 型番フF-EJ80Bに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイルEJ A4 ブルーのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
書類整理
4
満足度:4.0
SALE中で安く購入できました。 一冊から購入できるのが、有難いです。
0人が参考にしています。
書類の整理
5
満足度:5.0
特にコメントありません。安いのがメリットです。価格を気にしなくても良いので、細かく書類を分けれました。
0人が参考にしています。
ファイル綴り
3
満足度:3.0
少しだけ紙質が薄くて柔らかいと感じました。常に使用するのではなく、保管や提出するのには最適だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイルEJ A4 ブルー
フラットファイルEJ A4 ピンク
フラットファイルEJ A4 イエロー
フラットファイルEJ A4 グリーン
フラットファイルEJ A4 ブルー 200冊入
フラットファイルEJ A4 イエロー 200冊入
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格3743743743748,9568,956
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイル
本体色ブルーピンクイエローグリーンブルーイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました