ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンク

フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンク FK-A4ピンク
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円
通常出荷日:4日目

【特長】折り返し部分をホッチキスではなく、のりで留めたノンステッチ加工なので、廃棄時の分別が簡単です。...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

FK-A4ピンク
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FK-A4ピンクの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
ピンク

型番リスト

表示件数
型番
FK-A4ピンク
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448円
( 493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
折り返し部分をホッチキスではなく、のりで留めたノンステッチ加工なので、廃棄時の分別が簡単です。
古紙70%以上・間伐材20%以上(残り10%は古紙もしくは間伐材)を使用。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:15mm
・表紙厚:0.47mm
・重量:67g
・適正収容:150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:間伐材20%以上,古紙70%以上使用
・入数:1冊
・本体色:ピンク
・JANなど:4522028112863

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンクの型番FK-A4ピンクのページです。 型番FK-A4ピンクに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンク
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ブルー
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) グリーン
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) クリーム
リングファイル A4判タテ型(背幅27mm) 青
リングファイル A4判タテ型(背幅36mm) 青
メーカーファイルファイルファイルファイルLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格448円448円448円448円706円734円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルリングファイルリングファイル
本体色ピンクブルーグリーンイエローブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました