ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) グリーン

フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) グリーン FK-A4グリーン
通常単価(税別)
448
税込単価
493
通常出荷日:4日目

【特長】折り返し部分をホッチキスではなく、のりで留めたノンステッチ加工なので、廃棄時の分別が簡単です。...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

FK-A4グリーン
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FK-A4グリーンの仕様・寸法情報

商品タイプ
フラットファイル
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
FK-A4グリーン
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
折り返し部分をホッチキスではなく、のりで留めたノンステッチ加工なので、廃棄時の分別が簡単です。
古紙70%以上・間伐材20%以上(残り10%は古紙もしくは間伐材)を使用。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横230mm
・背幅:18mm
・綴じ厚:15mm
・表紙厚:0.47mm
・重量:67g
・適正収容:150枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:間伐材20%以上,古紙70%以上使用
・入数:1冊
・本体色:グリーン
・JANなど:4522028112849

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) グリーンの型番FK-A4グリーンのページです。 型番FK-A4グリーンに関する仕様情報を記載しております。
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました