ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フォトマット紙 A4判【50個入り】

フォトマット紙 A4判 KA450PM
通常単価(税別)
1,546円
税込単価
1,701円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A4判・坪量:167g/㎡・紙厚:0.23mm・対応プリンタ:インクジェット(染料...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

KA450PM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

KA450PMの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙

型番リスト

表示件数
型番
KA450PM
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,546円
( 1,701円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:167g/㎡
・紙厚:0.23mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:50枚
・JANなど:4965957561201

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フォトマット紙 A4判の型番KA450PMのページです。 型番KA450PMに関する仕様情報を記載しております。
フォトマット紙 A4判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォトマット紙 A4判
ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判24面 28936
ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判24面 28948
ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 20枚入 規格:A4判24面 28947
ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 20枚入 規格:A4判24面 28935
スーパーファイン紙 A4判 100枚
メーカーEPSONエーワンエーワンエーワンエーワンEPSON
通常価格1,546円5,322円5,258円1,421円1,421円1,202円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました