17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファックスPPC原稿用紙再生 4mm方眼 GB4F-4HR

ファックスPPC原稿用紙再生 4mm方眼【100個入り】

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円
通常出荷日:1日目

【特長】方眼罫はPPC複写機などでは感光しない特殊インキで印刷してあります。【商品仕様】・仕様:4mm...

詳細を確認

型番:

GB4F-4HR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

型番形態仕様規格材質入数JAN
GB4F-4HRカット紙4mm方眼罫B4判再生紙100枚4989561201322

GB4F-4HRの仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GB4F-4HR
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030円
( 1,133円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
方眼罫はPPC複写機などでは感光しない特殊インキで印刷してあります。

【商品仕様】
・仕様:4mm方眼罫
・規格:B4判
・材質:再生紙
・入数:100枚
・JANなど:4989561201322

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファックスPPC原稿用紙再生 4mm方眼の型番GB4F-4HRのページです。 型番GB4F-4HRに関する仕様情報を記載しております。
ファックスPPC原稿用紙再生 4mm方眼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファックスPPC原稿用紙再生 4mm方眼
ファックスPPC原稿用紙再生 5mm方眼
ファックスPPC原稿用紙 4mm方眼
ファックスPPC原稿用紙 5mm方眼
再生紙マルチプリンタラベル4面
PPCラベル A4-4面
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙エーワンエーワン
通常価格1,030円1,028円1,028円1,028円5,992円5,527円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目6日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました