ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ファックスPPC原稿用紙 5mm方眼【100個入り】

ファックスPPC原稿用紙 5mm方眼 GB4F-5H
通常単価(税別)
1,028円
税込単価
1,131円
通常出荷日:4日目

【特長】・方眼罫はPPC複写機などでは感光しない特殊インキで印刷してあります・ファックス、コピー機、デ...

詳細を確認

型番:

GB4F-5H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

GB4F-5Hの仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GB4F-5H
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028円
( 1,131円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・方眼罫はPPC複写機などでは感光しない特殊インキで印刷してあります
・ファックス、コピー機、デジタル印刷機などで感光しにくい特殊インキで印刷してあります
【商品仕様】
・仕様:5mm方眼罫
・規格:B4判
・入数:100枚
・JANコード:4989561201414

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファックスPPC原稿用紙 5mm方眼の型番GB4F-5Hのページです。 型番GB4F-5Hに関する仕様情報を記載しております。
ファックスPPC原稿用紙 5mm方眼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファックスPPC原稿用紙 5mm方眼
ファックスPPC原稿用紙 4mm方眼
ファックスPPC原稿用紙再生 5mm方眼
ファックスPPC原稿用紙再生 4mm方眼
ラベルシール[プリンタ兼用] 18面 70mm×42.3mm
プロフェッショナルフォトペーパー<厚手光沢> サイズ:幅610mm×長30.5m
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙エーワンEPSON
通常価格1,028円1,028円1,028円1,030円1,218円30,522円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました