ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ファクシミリ用感熱記録紙 B4 30m巻 規格:B4判 サイズ:幅257mm×長30m×芯0.5インチ

ファクシミリ用感熱記録紙 B4 30m巻 規格:B4判 サイズ:幅257mm×長30m×芯0.5インチ B4-257(30M)EV
通常単価(税別)
856円
税込単価
942円
通常出荷日:4日目

【特長】GII・GIII・GIIII規格、いずれにも対応できる超高感度設計です。多様な原稿を鮮明に再現...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

B4-257(30M)EV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B4-257(30M)EVの仕様・寸法情報

商品タイプ
感熱紙
形態
ロール紙

型番リスト

表示件数
型番
B4-257(30M)EV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856円
( 942円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
GII・GIII・GIIII規格、いずれにも対応できる超高感度設計です。
多様な原稿を鮮明に再現する高品質の記録紙です。

【商品仕様】
・規格:B4判
・サイズ:幅257mm×長30m×芯0.5インチ
・入数:1巻
・JANなど:4989561012690

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファクシミリ用感熱記録紙 B4 30m巻 規格:B4判 サイズ:幅257mm×長30m×芯0.5インチの型番B4-257(30M)EVのページです。 型番B4-257(30M)EVに関する仕様情報を記載しております。
ファクシミリ用感熱記録紙 B4 30m巻 規格:B4判 サイズ:幅257mm×長30m×芯0.5インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファクシミリ用感熱記録紙 B4 30m巻 規格:B4判 サイズ:幅257mm×長30m×芯0.5インチ
ファクシミリ用感熱記録紙 B4 30m巻 規格:B4判 サイズ:幅257mm×長30m×芯1インチ
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 30m巻 規格:A4判 サイズ:幅210mm×長30m×芯0.5インチ
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 30m巻 規格:A4判 サイズ:幅216mm×長30m×芯0.5インチ
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻 規格:A4判 サイズ:幅210mm×長100m×芯1インチ
ファクシミリ用感熱記録紙 A4 100m巻
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格856円856円806円806円1,583円2,045円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ感熱紙感熱紙感熱紙感熱紙感熱紙感熱紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました