ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ピュアモルト 4色ボールペン+シャープ0.5 ブラック

ピュアモルト 4色ボールペン+シャープ0.5 ブラック MSXE520050724
通常単価(税別)
2,136円
税込単価
2,350円
通常出荷日:4日目

【特長】ウイスキー樽を再利用したグリップ。ジェットストリームインクを採用。【商品仕様】・ボール径:0....

詳細を確認

型番:

MSXE520050724
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSXE520050724の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
MSXE520050724
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,136円
( 2,350円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ウイスキー樽を再利用したグリップ。
ジェットストリームインクを採用。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:148.7mm
・軸径:約13.7mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-07
・消しゴム付
・入数:1本
・本体色:ブラック
・インク色:黒,赤,青,緑
・JANなど:4902778130094

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピュアモルト 4色ボールペン+シャープ0.5 ブラックの型番MSXE520050724のページです。 型番MSXE520050724に関する仕様情報を記載しております。
ピュアモルト 4色ボールペン+シャープ0.5 ブラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事現場での筆記具
5
満足度:5.0
ジェットストリームの芯なのでなめらかな書き味がとても気に入ってます。 今まで多機能ペンを仕事現場でしばらく使用していると...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアモルト 4色ボールペン+シャープ0.5 ブラック
ジェットストリーム 4色 透明ブラック
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ブルー
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 レッド
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ホワイト
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 クリア
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格2,136円708円650円650円650円650円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色ブラックブラックブルーレッドホワイトクリアー
インク色複数複数複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました