ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ピュアモルト 2&1 ダークブラウン

ピュアモルト 2&1 ダークブラウン MSXE310050722
通常単価(税別)
1,234円
税込単価
1,357円
通常出荷日:4日目

【特長】ウイスキーの樽材を再利用したグリップ。ジェットストリームインクを採用。【商品仕様】・ボール径:...

詳細を確認

型番:

MSXE310050722
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSXE310050722の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラウン
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
MSXE310050722
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234円
( 1,357円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ウイスキーの樽材を再利用したグリップ。
ジェットストリームインクを採用。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:147mm
・軸径:約14mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-07
・入数:1本
・本体色:ダークブラウン
・インク色:黒,赤
・JANなど:4902778130124

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピュアモルト 2&1 ダークブラウンの型番MSXE310050722のページです。 型番MSXE310050722に関する仕様情報を記載しております。
ピュアモルト 2&1 ダークブラウンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアモルト 2&1 ダークブラウン
ピュアモルト 2&1 ナチュラル
ピュアモルト 多機能ペン 2&1 メタリックブラウン
ピュアモルト 4色ボールペン+シャープ0.5 ブラック
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ブラック
多機能ペン ジェットストリーム2&1 0.5 ピンク
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格1,234円1,234円1,234円2,136円934円934円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.50.5
本体色ブラウンブラウンブラウンブラックブラックピンク
インク色複数複数複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました