ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビジネス名刺 10面 12枚入【12個入り】

ビジネス名刺 10面 12枚入 BX05S
通常単価(税別)
859円
税込単価
945円
通常出荷日:4日目

【特長】名刺の角もきれいに切り取り。【商品仕様】・規格:A4判10面・1片寸法:縦55×横90mm・紙...

詳細を確認
  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

型番:

BX05S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

BX05Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
内容量
12枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BX05S

内容量

最小発注数量
12枚入
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
859円
( 945円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
名刺の角もきれいに切り取り。

【商品仕様】
・規格:A4判10面
・1片寸法:縦55×横90mm
・紙種:上質紙
・坪量:157g/m2
・紙厚:0.18mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー
・入数:12枚
・本体色:ホワイト
・JANなど:4902668190962

ご注意

  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビジネス名刺 10面 12枚入の型番BX05Sのページです。 型番BX05Sに関する仕様情報を記載しております。
ビジネス名刺 10面 12枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジネス名刺 10面 12枚入
ビジネス名刺 10面 100枚入
ビジネス名刺 10面 クリーム 12枚入
ビジネス名刺 10面 クリーム厚み 12枚入
ビジネス名刺 10面 厚みしっかり 12枚入
ビジネス名刺 10面 クリーム厚み 100枚入
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格859円4,274円956円1,002円919円5,198円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカードカードカードカードカードカード
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量12枚入100枚入12枚入12枚入12枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました