ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビクーニャ リフィル 0.7 黒

ビクーニャ リフィル 0.7 黒 XBXS7-A
通常単価(税別)
397
税込単価
437
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合商品:ビクーニャ0.7 2色+シャープペン・3色+シャープペン,ビクーニャ0.7 2...

詳細を確認

型番:

XBXS7-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XBXS7-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XBXS7-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397
( 437 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:ビクーニャ0.7 2色+シャープペン・3色+シャープペン,ビクーニャ0.7 2色・3色・4色,ビクーニャPLAN+MEMO,ビクーニャフィール0.7 3色,ビクーニャフィール0.7 2色+シャープペン
・ボール径:0.7
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902506275530

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビクーニャ リフィル 0.7 黒の型番XBXS7-Aのページです。 型番XBXS7-Aに関する仕様情報を記載しております。
ビクーニャ リフィル 0.7 黒のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ペン芯として
5
満足度:5.0
ビクーニャはマイナーなペンですが、 発売当初よりインクも進化しており、 タレがなくなり使いやすくなっています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクーニャ リフィル 0.7 黒
ビクーニャ リフィル 0.7 赤
ビクーニャ リフィル 0.7 青
ビクーニャ EX 多機能ペン リフィル 0.7 黒
ビクーニャ アイプラス リフィル 05 黒
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ブルー
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格397397397439397650
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.50.7
インク色ブラックレッドブルーブラックブラック複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました