ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビクーニャ EX 多機能ペン リフィル 0.7 黒

通常単価(税別)
439円
税込単価
483円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合商品:ビクーニャEX(1シリーズ,3シリーズ)2色+シャープペン・ボール径:0.7・...

詳細を確認

型番:

XKBXES7-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XKBXES7-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.7
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XKBXES7-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439円
( 483円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:ビクーニャEX(1シリーズ,3シリーズ)2色+シャープペン
・ボール径:0.7
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902506289438

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクーニャ EX 多機能ペン リフィル 0.7 黒の型番XKBXES7-Aのページです。 型番XKBXES7-Aに関する仕様情報を記載しております。
ビクーニャ EX 多機能ペン リフィル 0.7 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクーニャ EX 多機能ペン リフィル 0.7 黒
ビクーニャ EX 多機能ペン リフィル 0.7 赤
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
ビクーニャ EX 多機能ペン ピンク
ビクーニャ EX 多機能ペン バイオレット
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格439円439円1,035円1,060円1,035円1,035円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯ボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
インク色ブラックレッド複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました