ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー

ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー BXW1375C
通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:4日目

【特長】高級感のあるボディに、ビクーニャインキを搭載したEXシリーズ。【商品仕様】・ボール径:0.7m...

詳細を確認

型番:

BXW1375C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BXW1375Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブルー
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
BXW1375C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高級感のあるボディに、ビクーニャインキを搭載したEXシリーズ。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:134mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:XKBXES7
・消しゴム付
・入数:1本
・本体色:ブルー
・インク色:黒,赤
・JANなど:4902506289353

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビクーニャ EX 多機能ペン ブルーの型番BXW1375Cのページです。 型番BXW1375Cに関する仕様情報を記載しております。
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
筆記用具
5
満足度:5.0
ビクーニャインクはとても描きやすいです。使い捨ての安いのを使ってましたが、持ち歩き用に少し高級感ある本品を購入。安定の下...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
ビクーニャ EX 多機能ペン ピンク
ビクーニャ EX 多機能ペン バイオレット
ビクーニャ EX 多機能ペン パールホワイト
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格1,035円1,060円1,035円1,035円1,035円783円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色ブルーブラックピンクパープルホワイトクリアー
インク色複数複数複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート