ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビクーニャ EX 多機能ペン バイオレット

通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:4日目

【特長】高級感のあるボディに、ビクーニャインキを搭載したEXシリーズ。【商品仕様】・ボール径:0.7m...

詳細を確認

型番:

BXW1375V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BXW1375Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
パープル
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
BXW1375V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高級感のあるボディに、ビクーニャインキを搭載したEXシリーズ。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:134mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:XKBXES7
・消しゴム付
・入数:1本
・本体色:バイオレット
・インク色:黒,赤
・JANなど:4902506306319

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクーニャ EX 多機能ペン バイオレットの型番BXW1375Vのページです。 型番BXW1375Vに関する仕様情報を記載しております。
ビクーニャ EX 多機能ペン バイオレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクーニャ EX 多機能ペン バイオレット
ビクーニャ EX 多機能ペン ブルー
ビクーニャ EX 多機能ペン ブラック
ビクーニャ EX 多機能ペン ピンク
ビクーニャ EX 多機能ペン パールホワイト
ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 透明
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格1,035円1,035円1,060円1,035円1,035円783円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色パープルブルーブラックピンクホワイトクリアー
インク色複数複数複数複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました