ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ホワイト

ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ホワイト BXC47W
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円
通常出荷日:4日目

【特長】インク粘度の低さで軽やかな書き味。【商品仕様】・ボール径:0.7mm・長:144mm・軸径:1...

詳細を確認

型番:

BXC47W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BXC47Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ホワイト
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
BXC47W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650円
( 715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インク粘度の低さで軽やかな書き味。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・長:144mm
・軸径:13mm
・インク種類:黒/赤/青=油性(染料+顔料),緑=油性染料
・替芯:XBXS7
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・本体色:ホワイト
・インク色:黒,赤,青,緑
・JANなど:4902506300799

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ホワイトの型番BXC47Wのページです。 型番BXC47Wに関する仕様情報を記載しております。
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ホワイトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボールペンとして
5
満足度:5.0
こちらはホワイトですが、従業員によって本体の色を変えることで、 予想以上に、ペンの紛失防止に役立っております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ホワイト
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 ブルー
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 レッド
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 クリア
ビクーニャ EX 多機能ペン パールホワイト
ピュアモルト 4色ボールペン+シャープ0.5 ブラック
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆
通常価格650円650円650円650円1,035円2,136円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.70.70.70.70.7
本体色ホワイトブルーレッドクリアーホワイトブラック
インク色複数複数複数複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました