ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN141

パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN141 KX-FAN141
通常単価(税別)
1,987
税込単価
2,186
通常出荷日:10日目

【特長】パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。【商品仕様】・タイプ:Sタイプ・サイズ:幅2...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

KX-FAN141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KX-FAN141の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクリボン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KX-FAN141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987
( 2,186 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。

【商品仕様】
・タイプ:Sタイプ
・サイズ:幅220mm×長50m
・対応機種:KX-PW110CL,KX-PW95CL,KX-PW95CW,KX-PW93CL,KX-PW93CW,KX-PW92CW,KX-PW90CL,KX-L6CL,KX-L6CW,KX-L5CL,KX-L5CW,KX-PW100CL,KX-PW301DL,KX-PW101CL,KX-PW102CW,KX-PW88CL,KX-PW38CL,KX-PW48CL,KX-PW37CL,KX-PW47CL,KX-PW57CL
・入数:1本
・JANなど:4984824433649

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN141の型番KX-FAN141のページです。 型番KX-FAN141に関する仕様情報を記載しております。
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN141のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN141
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN190
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN190W
普通紙FAX用インクフィルム
FAXインクフィルム Cタイプ 30m
キヤノン用インクカートリッジ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicEXIA
通常価格1,9871,2572,1111,4392,1117,973 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプインクリボンインクリボンインクリボンインクリボンインクリボンインクジェットカートリッジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました