ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判12面【20個入り】

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判12面 28311
通常単価(税別)
1,369円
税込単価
1,506円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A4判12面・1片寸法:縦42×横84mm・紙種:上質紙・総紙厚:0.13mm・対...

詳細を確認

型番:

28311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

28311の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
20枚入

型番リスト

表示件数
型番
28311

内容量

最小発注数量
20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,369円
( 1,506円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42×横84mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:20枚
・JANなど:4906186283113

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判12面の型番28311のページです。 型番28311に関する仕様情報を記載しております。
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判12面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判12面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判12面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判10面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判21面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判10面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判21面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,369円6,131円1,369円1,369円6,131円4,807円
通常出荷日4日目6日目4日目4日目6日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量20枚入100枚入20枚入20枚入100枚入100枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました