ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判10面【100個入り】

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判10面 28314
通常単価(税別)
6,131円
税込単価
6,744円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:A4判10面・1片寸法:縦48×横84mm・紙種:上質紙・総紙厚:0.13mm・対...

詳細を確認

型番:

28314
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

28314の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
28314

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,131円
( 6,744円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判10面
・1片寸法:縦48×横84mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:100枚
・JANなど:4906186283144

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[プリンタ兼用] A4

    【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。

  • ラベルシール[コピー機] A4 画像

    エーワン

    ラベルシール[コピー機] A4

    【特長】印字適性に優れたラベルシールです。高熱に耐える安心耐熱設計。再生可能なはくり紙を使用。カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザーに対応。

  • ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判200面 画像

    エーワン

    ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判200面

    【特長】用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判10面の型番28314のページです。 型番28314に関する仕様情報を記載しております。
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判10面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判10面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判10面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判12面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 100枚入 A4判21面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判12面
パソコンプリンタ&ワープロラベルシール 〈プリンタ兼用〉 マット紙(A4判) 20枚入 A4判21面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格6,131円1,369円6,131円4,807円1,369円1,369円
通常出荷日6日目4日目6日目4日目4日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量100枚入20枚入100枚入100枚入20枚入20枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました