ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
|
ミスミ ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】 |
【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42×横84mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:1000枚
・JANなど:4906186311540
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):9,463円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅841mm×長50m
0通常価格(税別):5,060円

クラウン
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
0通常価格(税別):4,860円

ジット
リサイクルインク(エプソン用 MUG対応)
0通常価格(税別):781円~

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
0通常価格(税別):3,509円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~