17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パウチフイルム A2判 LP100A2

パウチフイルム A2判【100個入り】

通常単価(税別)
16,952円
税込単価
18,647円
通常出荷日:1日目

【特長】大判A2に対応。【商品仕様】・規格:A2判・外寸:縦604×横430mm・フィルム厚:100μ...

詳細を確認

ご注意

  • フィルムサイズは、パウチしたいものより周囲2〜3mm以上大きなものをお選びください。これより小さいときれいにパウチできません。

型番:

LP100A2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

LP100A2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネートフィルム
サイズ(ラミネートフィルム)
A2
厚み(μm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP100A2
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,952円
( 18,647円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
大判A2に対応。

【商品仕様】
・規格:A2判
・外寸:縦604×横430mm
・フィルム厚:100μm(0.1mm)
・入数:100枚
・JANなど:4995364170406

ご注意

  • フィルムサイズは、パウチしたいものより周囲2〜3mm以上大きなものをお選びください。これより小さいときれいにパウチできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パウチフイルム A2判の型番LP100A2のページです。 型番LP100A2に関する仕様情報を記載しております。
パウチフイルム A2判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウチフイルム A2判
ラミフィルム100μ 20枚入 A4
ラミフィルム100μ 20枚入 A3
ラミフィルム100μ 20枚入 A5
ラミフィルム100μ 20枚入 カード
ラミフィルム100μ 20枚入 B5
メーカーGBCアスカアスカアスカアスカアスカ
通常価格16,952円968円1,337円704円461円809円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルム
サイズ(ラミネートフィルム)A2A4A3A5カードサイズB5
厚み(μm)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました