ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイプファイル A4S 両開き ブルー K-120B

パイプファイル A4S 両開き ブルー K-120B K-120B
通常単価(税別)
2,073円
税込単価
2,280円
通常出荷日:4日目

【特長】1冊使用するごとに、38~45gのCO2削減に貢献(ファイル社調べ)【商品仕様】・規格:A4判...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

K-120B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-120Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
K-120B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,073円
( 2,280円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
1冊使用するごとに、38~45gのCO2削減に貢献(ファイル社調べ)

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・背幅:136mm
・綴じ厚:120mm
・適正収容:1200枚
・外寸:縦307×横242mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:間伐紙を古紙板紙に貼合せ
・カラーインデックス1組付
・入数:1冊
・本体色:ブルー
・JANコード:4522028115178

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプファイル A4S 両開き ブルー K-120Bの型番K-120Bのページです。 型番K-120Bに関する仕様情報を記載しております。
パイプファイル A4S 両開き ブルー K-120Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプファイル A4S 両開き ブルー K-120B
クリップファイル A4S ブルー
フラットファイルJ B4S ブルー
PPフラットファイル B5S ブルー
フラットファイルJ B5S ブルー
フラットファイルJ A4S ブルー
メーカーファイルビュ-トンジャパンナカバヤシビュ-トンジャパンナカバヤシナカバヤシ
通常価格2,073円466円430円462円387円378円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプパイプファイルクリップファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイルフラットファイル
本体色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました